??
CAD model selection
K0138.05
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0138 - Knurled nuts plastic
Bill of material
K0138.05
BESTKIPP
Order No.
K0138.05
MATERIAL
Material
Kunststoff
D
Thread
M 5
D1
diameter
20 mm
D3
diameter
12 mm
D4
diameter
8 mm
H
height
14 mm
K
height
8 mm
T
depth
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0055 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
74152900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245036622
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions